Dado per profilato in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YHN-04-4
YHN-06-6
YHN-08-8
YN-04-4
YN-06-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Funzione Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Larghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

0.54 €

100 6 giorni M4Con finecorsa3884562138860681177-74831.0

0.56 €

100 6 giorni M6Con finecorsa510104562138860407177-75052.5

0.78 €

100 6 giorni M8Con finecorsa614144562138860414177-75218.0

0.31 €

100 6 giorni M4Standard3884562138860421177-74751.0

0.30 €

100 6 giorni M6Standard510104562138860438177-74912.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dado di pre-montaggio Materiale Acciaio per strutture generiche Anti-allentamento Non disponibile
Trattamento superficie Cromatura trivalente Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico