Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSMWT16X13
Codice componente
|
---|
TSMWT16X13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. esterno tubo applicabile D2 (Ø) | Misura nominale vite | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | I (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 18 | 1/2B | 16X13 | 30 | 34 | 43 | 32 | 4997983103155 | 446-5172 | 67 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Diramazione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo | Diramazione a T femmina | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Tipo di filettatura di collegamento | Rp | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 | Standard | Standard JIS, K6743 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Si trova sulla pagina di Raccordo a T in metallo per rubinetti TS, il codice articolo è il seguente: TSMWT16X13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSMWT16X13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø)
Misura nominale vite
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
I(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSMWT13 |
TSMWT20 |
TSMWT20X13 |
TSMWT25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. esterno tubo applicabile D2 (Ø) | Misura nominale vite | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | I (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | - | 1/2B | 13 | 30 | 34 | 38 | 29 | 4997983103124 | 446-5164 | 55 | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | - | 3/4B | 20 | 37 | 42 | 51 | 36 | 4997983103131 | 446-5181 | 100 | |
13.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | 18 | 1/2B | 20X13 | 30 | 34 | 47 | 34 | 4997983103162 | 446-5199 | 79 | |
25.79 € | 1 | 6 giorni | 32 | - | 1B | 25 | 46 | 52 | 59 | 42 | 4997983103148 | 446-5202 | 168 |