Raccordo con attacco femmina e valvola in metallo TS

Raccordo con attacco femmina e valvola in metallo TS
[Features]
• The fitting offers superior corrosion and chemical resistance properties.
• Hexagonal part is made of gunmetal, so it won't damage the fitting when tightening.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSMVS13
TSMVS16
TSMVS20
TSMVS25
TSMVS30
TSMVS40
TSMVS50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

13.32 €

1 6 giorni 181/2B136013324997983103179446-503276

13.65 €

1 6 giorni 221/2B166713324997983103186446-504178

19.25 €

1 6 giorni 263/4B207518404997983103193446-5059136

29.68 €

1 6 giorni 321B258523504997983103209446-5067209

40.10 €

1 6 giorni 381 1/4B309531554997983103216446-5075303

49.64 €

1 6 giorni 481 1/2B4011037654997983103223446-5083405

63.77 €

1 6 giorni 602B5012548754997983103230446-5091564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Standard Standard JIS, K6743 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico