Raccordo con attacco femmina per rubinetti in metallo TS

Raccordo con attacco femmina per rubinetti in metallo TS
[Features]
• The fitting offers superior corrosion resistance and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSMWS13
TSMWS16
TSMWS20
TSMWS20X13
TSMWS25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Misura nominale vite Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.40 €

1 6 giorni 18-1/2B134730344997983103070467-889342

6.80 €

1 6 giorni 22-1/2B165230354997983103087467-890750

10.40 €

1 6 giorni 26-3/4B205937424997983103094467-891574

10.41 €

1 6 giorni 26181/2B20X135730344997983103117446-515656

17.34 €

1 6 giorni 32-1B256846524997983103100467-8923123

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Tipo di filettatura di collegamento Rp Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Standard Standard JIS, K6743 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico