Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HIMWL20
Codice componente
|
---|
HIMWL20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. esterno tubo applicabile D2 (Ø) | Misura nominale vite | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | - | 3/4B | 20 | 51 | 36 | 33 | 37 | 42 | 4997983104916 | 446-3706 | 87 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Gomito a 90° | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Tipo di filettatura di collegamento | Rp | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 | Standard | Standard JIS, K6743 | Resistenza all'impatto (Charpy) | 17.7 o sup. |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø)
Tipo
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Misura nominale vite
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali