Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HIMVS13 |
HIMVS16 |
HIMVS20 |
HIMVS25 |
HIMVS30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Misura nominale vite | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L (mm) | B (mm) | d (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1/2B | 13 | 60 | 32 | 13 | 4997983104787 | 446-3633 | 76 | ||
21.76 € | 1 | 6 giorni | 22 | 1/2B | 16 | 67 | 32 | 13 | 4997983104794 | 446-3641 | 78 | ||
27.75 € | 1 | 6 giorni | 26 | 3/4B | 20 | 75 | 40 | 18 | 4997983104800 | 446-3650 | 136 | ||
41.38 € | 1 | 6 giorni | 32 | 1B | 25 | 85 | 50 | 23 | 4997983104817 | 446-3668 | 209 | ||
53.87 € | 1 | 6 giorni | 38 | 1 1/4B | 30 | 95 | 55 | 31 | 4997983104824 | 446-3676 | 303 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Attacco a presa | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 | Standard | Standard JIS, K6743 | Resistenza all'impatto (Charpy) | 17.7 o sup. |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Misura nominale vite
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L(mm)
B(mm)
d(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali