Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HIMWS13 |
HIMWS16 |
HIMWS20 |
HIMWS25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Misura nominale vite | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1/2B | 13 | 47 | 24 | 30 | 34 | 4997983104688 | 446-3731 | 42 | ||
12.53 € | 1 | 6 giorni | 22 | 1/2B | 16 | 52 | - | 30 | 35 | 4997983104695 | 446-3749 | 50 | ||
17.06 € | 1 | 6 giorni | 26 | 3/4B | 20 | 59 | 33 | 37 | 42 | 4997983104701 | 446-3757 | 74 | ||
27.25 € | 1 | 6 giorni | 32 | 1/2B | 25 | 57 | - | 30 | 34 | 4997983104718 | 446-3773 | 123 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Attacco a presa | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Tipo di filettatura di collegamento | Rp | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 | Standard | Standard JIS, K6743 | Resistenza all'impatto (Charpy) | 17.7 o sup. |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Misura nominale vite
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali