Raccordo con attacco femmina HI

Raccordo con attacco femmina HI
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HIS13
HIS16
HIS20
HIS25
HIS30
HIS40
HIS50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.17 €

1 6 giorni 1813572454997983103407446-383819

1.31 €

1 6 giorni 221667-74997983103414446-384630

1.67 €

1 6 giorni 2620773374997983103421446-386240

2.32 €

1 6 giorni 3225874074997983103438446-389762

2.97 €

1 6 giorni 383095-74997983103445446-393576

5.18 €

1 6 giorni 48401175774997983103452446-3960130

8.19 €

1 6 giorni 60501337074997983103469446-3994211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Standard Standard JIS, K6743 Resistenza all'impatto (Charpy) 17.7 o sup. Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico