Gomito per rubinetti in metallo HT

Gomito per rubinetti in metallo HT
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTMWL13
HTMWL16
HTMWL20
HTMWL20X13
HTMWL25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Misura nominale vite Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

15.13 €

1 6 giorni 18-1/2B1335294997983105685446-442770

20.20 €

1 6 giorni 22-1/2B1642334997983105692446-443580

24.84 €

1 6 giorni 26-3/4B2051364997983105708446-4443118

15.01 €

1 6 giorni 26181/2B20X1348404997983105722446-445199

37.91 €

1 6 giorni 32-1B2560374997983105715446-4460173

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile PVC
Tipo di filettatura di collegamento Rp Pressione di esercizio massima(MPa) 0.2 Trattamento superficie NA
Pressione massima (Dettagli) 0.2MPa (71–90°C)/1.0MPa (5–40°C) Standard Standard JIS, K6777 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico