Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
700Z-7E-40-S-E |
700Z-7E-50-S-E |
700Z-7E-65-S-E |
700Z-7E-80-S-E |
700Z-7E-100-S-E |
700Z-7E-125-S-E |
700Z-7E-150-S-E |
700Z-7E-200-S-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Supply Side, Nominal Designation of Pipe Flange | Control Side Nominal The Pipe Flange | Order Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.40 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 495-4424 | 2.61 | ||
585.40 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 495-4581 | 2.71 | ||
597.99 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 495-4599 | 2.92 | ||
620.22 € | 1 | 8 giorni | 3 1/2B(80A) | 3 1/2B(80A) | 495-4602 | 3.4 | ||
723.48 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | 495-4556 | 6.8 | ||
894.46 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | 495-4564 | 8.1 | ||
1,023.77 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) | 495-4572 | 12.3 | ||
1,478.75 € | 1 | 8 giorni | 8B(200A) | 8B(200A) | 495–4394 | 14.5 |
Loading...
Operating Temperature Range(°C) | 0–120 | Applicable flange standard | JIS10K | Main Body Material | ADC12 |
---|---|---|---|---|---|
Supply Side, Connection Type | Wafer | Control Side Connection Types | Wafer | Sheet Ring material | EPDM |
Max Allowable Pressure(MPa) | 1.0 | Valve Body Material | SCS14 |
Configura
Proprietà di base
Supply Side, Nominal Designation of Pipe Flange
Control Side Nominal The Pipe Flange
Order Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali