Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB7 |
TB8 |
TB9 |
TB16 |
TB19 |
TB20 |
TB21 |
TB22 |
TB23 |
TB24 |
TB33 |
TB34 |
TS7 |
TS8 |
TS9 |
TS16 |
TS19 |
TS20 |
TS21 |
TS22 |
TS23 |
TS24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Dimensione L (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | [W22-14] W22-14 (Destra) | 1/4B(8A) | W (Filettatura maschio) | R | 35 | 4560125825019 | 434-5657 | 70 | |
31.36 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | [W22-14] W22-14 (Destra) | 3/8B(10A) | W (Filettatura maschio) | R | 40 | 4560125825026 | 434-5703 | 85 | ||
31.42 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | [W22-14] W22-14 (Destra) | 1/2B(15A) | W (Filettatura maschio) | R | 40 | 4560125825033 | 434-5771 | 95 | ||
31.42 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Ottone] Ottone | [W22-14] W22-14 (Destra) | - | W (Filettatura maschio) | - | 40 | 4560125825040 | 434-5347 | 95 | ||
19.45 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Ottone] Ottone | 1/4B(8A) | - | R | - | 35 | 4560125825057 | 434-5401 | 35 | ||
20.57 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | 1/4B(8A) | 3/8B(10A) | R | R | 37 | 4560125825064 | 434-5410 | 55 | ||
23.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | 1/4B(8A) | 1/2B(15A) | R | R | 37 | 4560125825071 | 434-5428 | 80 | ||
20.63 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Ottone] Ottone | 3/8B(10A) | - | R | - | 40 | 4560125825088 | 434-5436 | 65 | ||
21.19 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | R | R | 45 | 4560125825095 | 434-5444 | 110 | ||
23.93 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Ottone] Ottone | 1/2B(15A) | - | R | - | 50 | 4560125825101 | 434-5461 | 120 | ||
9.93 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Ottone] Ottone | [M16×1.5] M16×1.5 (Destra) | - | M (Filettatura maschio) | - | 30 | 4560125825118 | 434-5576 | 45 | ||
9.93 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Ottone] Ottone | [M16×1.5] M16×1.5 (Sinistra) | - | M (Filettatura maschio) | - | 30 | 4560125825125 | 434-5584 | 45 | ||
46.56 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Acciaio inox | [W22-14] W22-14 (Destra) | 1/4B(8A) | W (Filettatura maschio) | R | 35 | 4560125827013 | 434-6416 | 65 | ||
49.56 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Acciaio inox | [W22-14] W22-14 (Destra) | 3/8B(10A) | W (Filettatura maschio) | R | 40 | 4560125827020 | 434-6467 | 80 | ||
52.52 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Acciaio inox | [W22-14] W22-14 (Destra) | 1/2B(15A) | W (Filettatura maschio) | R | 40 | 4560125827037 | 434-6530 | 90 | ||
64.01 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Acciaio inox | [W22-14] W22-14 (Destra) | - | W (Filettatura maschio) | - | 40 | 4560125827044 | 434-6131 | 85 | ||
34.78 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Acciaio inox | 1/4B(8A) | - | R | - | 35 | 4560125827051 | 434-6190 | 30 | ||
37.82 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Acciaio inox | 1/4B(8A) | 3/8B(10A) | R | R | 37 | 4560125827068 | 434-6203 | 50 | ||
61.76 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Acciaio inox | 1/4B(8A) | 1/2B(15A) | R | R | 37 | 4560125827075 | 434-6211 | 75 | ||
37.89 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Acciaio inox | 3/8B(10A) | - | R | - | 40 | 4560125827082 | 434-6220 | 60 | ||
49.70 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Acciaio inox | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | R | R | 45 | 4560125827099 | 434-6238 | 100 | ||
52.69 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Acciaio inox | 1/2B(15A) | - | R | - | 50 | 4560125827105 | 434-6246 | 115 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Doppio nipplo | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Trattamento superficie | NA | Temperatura di progetto(°C) | -10::75 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli liquidi applicabili | Azoto, ossigeno, argon, aria, ecc. |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M1
Filettatura di collegamento tipo M2
Dimensione L(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali