Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB163 |
TB164 |
TB165 |
TS163 |
TS164 |
TS165 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Dimensione L (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | 6 giorni | [Ottone] Ottone | [M16×1.5] M16×1.5 (Destra) | 37 | 4560125825620 | 434-5371 | 75 | ||
35.12 € | 1 | 6 giorni | [Ottone] Ottone | [M16×1.5] M16×1.5 (Sinistra) | 37 | 4560125825637 | 434-5380 | 75 | ||
41.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | [M12×1.0] M12×1.0 (Destra) | 32 | 4560125825644 | 434-5398 | 40 | |
58.12 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | [M16×1.5] M16×1.5 (Destra) | 37 | 4560125827600 | 434-6165 | 70 | ||
58.12 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | [M16×1.5] M16×1.5 (Sinistra) | 37 | 4560125827617 | 434-6173 | 70 | ||
89.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | [M12×1.0] M12×1.0 (Destra) | 32 | 4560125827624 | 434-6181 | 40 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura nominale M2 | 1/4B(8A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | M (Filettatura femmina) | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.99 | Liquido applicabile | Aria | Trattamento superficie | NA |
Temperatura di progetto(°C) | -10::75 | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA |
Dettagli liquidi applicabili | Azoto, ossigeno, argon, aria, ecc. | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Dimensione L(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali