Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDKS38F
Codice componente
|
---|
TDKS38F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Misura vite morsetto | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Misura bullone (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Angolo di trasferimento braccio del morsetto (°) | Angolo di rotazione (°) | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11 € | 1 | 6 giorni | 2800 | M6 | - | 46.3 | 40 | 243 | 90 | 90 | 1 | 4967521348140 | 490-6152 | 380 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | Acciaio | Materiale vite morsetto | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2280–2999 | Con bullone punta | Bullone in acciaio | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER, leva orizzontale, con leva di rilascio, TDKS38F, il codice articolo è il seguente: TDKS38F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDKS38F.
Configura
Proprietà di base
Altezza braccio H(mm)
Tipo
Forza di serraggio(N)
Misura vite morsetto
Lunghezza braccio L(mm)
Misura bullone(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Angolo di trasferimento braccio del morsetto(°)
Angolo di rotazione(°)
Quantità(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TDKL38F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di serraggio (N) | Misura vite morsetto | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Misura bullone (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Angolo di trasferimento braccio del morsetto (°) | Angolo di rotazione (°) | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3000 | M10 | 56.5 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |