Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva verticale, TDJB2F

Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva verticale, TDJB2F

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDJB2F

Codice componente
TDJB2F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.39 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Potenza massima cuscinetto(N) 3700 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M12 Materiale vite morsetto Acciaio Categoria Corpo principale
Lunghezza braccio L(mm) 260 Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Con bullone punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento Misura bullone(mm) M12×100 Angolo di trasferimento braccio del morsetto(°) 114
Angolo di rotazione(°) 90 Quantità(pezzo) 1 Codice JAN 4967521348201
Codice d'ordine 490-6144 Massa(g) 1480

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva verticale, TDJB2F, il codice articolo è il seguente: TDJB2F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDJB2F.

Supporto tecnico