Ruota termoresistente per carichi pesanti (Rotella in uretano) orientabile

Ruota termoresistente per carichi pesanti (Rotella in uretano) orientabile
[Features]
· A swivel plate integrated type without an axle caulking pin
· Hot forged from S45C metal with excellent durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TP7240-KPL-PCI
TP7260-KPL-PCI
TP7280-KPL-PCI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Codice d'ordine Massa
(kg)

227.13 €

1 6 giorni 165980101763-02805.48

263.96 €

1 6 giorni 1901176152763-03016.65

299.24 €

1 9 giorni 2571471203763-03288.39

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 750,01~ Finecorsa NA
Materiale bozzello Uretano termoresistente Caratteristiche rotella Termoresistenza Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 125(133) Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 62(85)
Sede di montaggio A×B(mm) 159×114 Largh. bozzello(mm) 64 Categoria di carico Carico ultra pesante
Diametro foro di montaggio P(mm) 14 Trattamento superficie dei componenti in metallo Zincatura trivalente Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico