Barriera divisoria in alluminio

Barriera divisoria in alluminio
[Features]
· Knockdown type for easy assembly.

[Applications]
· For creating aisles in factories.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF-30A46

Codice componente
SF-30A46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

470.74 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 400 Altezza(mm) 1800 Tipo Elemento singolo
Specifiche Con assemblaggio Montanti(pezzo) Con piastra stabile × 2 Materiale (pannello superiore) Acrilico trasparente
Materiale (parte inferiore) Piastra in alluminio composito Unità da ordinare(unità) 1 Codice d'ordine 460-7279
Massa(kg) 10.5

Supporto tecnico