Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura maschio su entrambi i lati, acciaio / NR / Hs65 / OAT / OHNORUBBER

Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura maschio su entrambi i lati, acciaio / NR / Hs65 / OAT / OHNORUBBER
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・Reduce the vibration in a low-frequency area.
・Low hardness is achieved thanks to vibration-proof effect and the natural rubber material with excellent adhesive strength to fittings.
・Approximately one third of our standard hardness of 65 ± 5 (JIS-A).
・Excellent vibration-proof effect will solve the user's product's vibration issue.
・Reliable durable natural rubber

[Application]
· Vibration prevention for various industrial equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OAT-12140
OAT-15150
OAT-15151
OAT-20150
OAT-25180
OAT-30180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza gomma
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Dimensioni esterne
(mm)
Dimensione vite Lunghezza albero di montaggio
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

17M4148.812M4 x 0,7144957273403273441-58506

7.72 €

1 6 giorni 23M51510.515M5×0.8154957273399187441-586810

7.35 €

1 6 giorni 23M41510.515M4 x 0,7154957273403280441-58769

9.63 €

1 6 giorni 41M6151920M6 x 1,0154957273399194441-588417

11.45 €

1 6 giorni 96M6183625M6 x 1,0184957273403297441-589230

12.64 €

1 6 giorni 180M61868.230M6 x 1,0184957273403303441-590641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni Caratteristiche di funzionamento Standard
Tipo collegamento Entrambe le estremità filettate Gomma antivibrazioni Profilo rotondo Materiale antivibrazioni Gomma naturale
Frequenza consigliata(Hz) 15 Durezza gomma 20° Quantità 1

Supporto tecnico