Bitta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KT-4

Codice componente
KT-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Anello di attracco, ferramenta in metallo per nautica Cod. comp. 898 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Dimensione D(mm) 4.5 Dimensione H(mm) 24 Pezzi contenuti in una conf. 1
Dimensione L1(mm) 100 Dimensione l2(mm) 38 Dimensione W1(mm) 35.5
Dimensione W2(mm) 23

Si trova sulla pagina di Bitta, il codice articolo è il seguente: KT-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KT-4.

Supporto tecnico