• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Volantini, come DIN 950 in acciaio inox (Codici componente - Download CAD)

Volantini, come DIN 950 in acciaio inox
Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24591.0405
24591.0505
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, D.E. D
(Ø)
Maniglia Maniglia, tipo Materiale impugnatura Maniglia, spessore t
(mm)
D.I. foro rotondo d2
(mm)
Diam. foro quadrato B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Corresponding machine handle
(mm)

70.93 €

1 3 giorni 10100In dotazioneTipo fissoAcciaio inox14.51010025.5--331716

73.78 €

1 3 giorni 10100In dotazioneTipo fissoAcciaio inox14.51010025.5311.4331716

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 5 razze Maniglia, materiale Acciaio inox Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante)
Number of spokes 3 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico