Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24591.0510
Codice componente
|
---|
24591.0510 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia | Maniglia, tipo | Materiale impugnatura | Maniglia, spessore t (mm) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Corresponding machine handle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | In dotazione | Tipo fisso | Acciaio inox | 15.8 | 12 | 125 | 27 | 4 | 13.8 | 35.5 | 18 | 20 |
Loading...
Tipo volantino | A 5 razze | Maniglia, materiale | Acciaio inox | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo (Foro passante) |
---|---|---|---|---|---|
Number of spokes | 3 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Volantini, come DIN 950 in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 24591.0510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24591.0510.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Maniglia, D.E. D(Ø)
Maniglia
Maniglia, tipo
Materiale impugnatura
Maniglia, spessore t(mm)
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
d3(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Corresponding machine handle(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24591.0020 |
24591.0030 |
24591.0105 |
24591.0515 |
24591.0520 |
24591.0530 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia | Maniglia, tipo | Materiale impugnatura | Maniglia, spessore t (mm) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Corresponding machine handle (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.18 € | 1 | 3 giorni | 10 | 160 | Non fornito (con foro per dito) | - | - | 17.5 | 14 | 160 | 31 | - | - | 39.5 | 20 | - | |||
215.18 € | 1 | 3 giorni | 10 | 200 | Non fornito (con foro per dito) | - | - | 20 | 18 | 200 | 37 | - | - | 44.5 | 24 | - | |||
61.43 € | 1 | 3 giorni | 10 | 100 | Non fornito (con foro per dito) | - | - | 14.5 | 10 | 100 | 25.5 | 3 | 11.4 | 33 | 17 | - | |||
120.64 € | 1 | 3 giorni | 10 | 140 | In dotazione | Tipo fisso | Acciaio inox | 17 | 14 | 140 | 29 | 5 | 16.3 | 38.5 | 19 | 20 | |||
142.10 € | 1 | 3 giorni | 10 | 160 | In dotazione | Tipo fisso | Acciaio inox | 17.5 | 14 | 160 | 31 | 5 | 16.3 | 39.5 | 20 | 25 | |||
236.30 € | 1 | 3 giorni | 10 | 200 | In dotazione | Tipo fisso | Acciaio inox | 20 | 18 | 200 | 37 | 6 | 20.8 | 44.5 | 24 | 25 |