Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24591.0430 |
24591.0530 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia | Maniglia, tipo | Materiale impugnatura | Maniglia, spessore t (mm) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Corresponding machine handle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.04 € | 1 | 3 giorni | 10 | 200 | In dotazione | Tipo fisso | Acciaio inox | 20 | 18 | 200 | 37 | - | - | 44.5 | 24 | 25 | |||
236.30 € | 1 | 3 giorni | 10 | 200 | In dotazione | Tipo fisso | Acciaio inox | 20 | 18 | 200 | 37 | 6 | 20.8 | 44.5 | 24 | 25 |
Loading...
Tipo volantino | A 5 razze | Maniglia, materiale | Acciaio inox | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo (Foro passante) |
---|---|---|---|---|---|
Number of spokes | 3 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
b3(mm)
t(mm)
Tipo
Maniglia, D.E. D(Ø)
Maniglia
Maniglia, tipo
Materiale impugnatura
Maniglia, spessore t(mm)
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Corresponding machine handle(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali