Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22070.0616
To be used for ejecting, as a detent, for applying pressure or as a shock element. |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | n | t | s | F1 | F2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
body from free cutting steel, standard spring load, with thread lock | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 6 | 16 | -30 | 90 | 13 | 22070.0408 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 18 | -30 | 90 | 22 | 22070.0412 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 7 | 24 | -30 | 90 | 47 | 22070.0430 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 15 | 42 | -30 | 90 | 53 | 22070.0432 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 33 | -30 | 90 | 54 | 22070.0436 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 4 | 23 | -30 | 90 | 55 | 22070.0440 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 83 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 11 | 43 | -30 | 90 | 69 | 22070.0442 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 13 | 41 | -30 | 90 | 81 | 22070.0444 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 13 | 47 | -30 | 90 | 83 | 22070.0450 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 118 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 24 | 110 | -30 | 90 | 97 | 22070.0452 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 13 | 63 | -30 | 90 | 117 | 22070.0455 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 7 | 43 | -30 | 90 | 119 | 22070.0460 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 14 | 87 | -30 | 90 | 132 | 22070.0480 |
stainless steel, standard spring load, with thread lock | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 6 | 16 | -30 | 90 | 13 | 22070.0208 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 18 | -30 | 90 | 23 | 22070.0212 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 7 | 24 | -30 | 90 | 47 | 22070.0230 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 33 | -30 | 90 | 54 | 22070.0236 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 4 | 23 | -30 | 90 | 55 | 22070.0240 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 13 | 41 | -30 | 90 | 82 | 22070.0244 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 13 | 47 | -30 | 90 | 84 | 22070.0250 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 13 | 63 | -30 | 90 | 118 | 22070.0255 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 7 | 43 | -30 | 90 | 119 | 22070.0260 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 14 | 87 | -30 | 90 | 134 | 22070.0280 |
body from free cutting steel, heavy spring load, with thread lock | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 12 | 22 | -30 | 90 | 13 | 22070.0508 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 7 | 46 | -30 | 90 | 23 | 22070.0512 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 10 | 43 | -30 | 90 | 47 | 22070.0530 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 14 | 84 | -30 | 90 | 54 | 22070.0532 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 10 | 57 | -30 | 90 | 55 | 22070.0536 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 8 | 33 | -30 | 90 | 56 | 22070.0540 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 83 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 18 | 72 | -30 | 90 | 71 | 22070.0542 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 20 | 70 | -30 | 90 | 81 | 22070.0544 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 20 | 80 | -30 | 90 | 83 | 22070.0550 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 21 | 113 | -30 | 90 | 121 | 22070.0555 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 13 | 75 | -30 | 90 | 121 | 22070.0560 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 40 | 192 | -30 | 90 | 134 | 22070.0580 |
stainless steel, heavy spring load, with thread lock | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 12 | 22 | -30 | 90 | 13 | 22070.0308 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 7 | 46 | -30 | 90 | 23 | 22070.0312 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 10 | 43 | -30 | 90 | 47 | 22070.0330 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 10 | 57 | -30 | 90 | 55 | 22070.0336 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 8 | 33 | -30 | 90 | 55 | 22070.0340 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 20 | 70 | -30 | 90 | 82 | 22070.0344 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 20 | 80 | -30 | 90 | 83 | 22070.0350 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 21 | 113 | -30 | 90 | 122 | 22070.0355 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 13 | 75 | -30 | 90 | 122 | 22070.0360 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 40 | 192 | -30 | 90 | 135 | 22070.0380 |
body from heat treated steel, standard spring load, without locking | ||||||||||||||
M16 | 7.3 | 13.4 | 80 | 35 | 3.2 | 3.0 | 11 | 8 | 17 | 74 | – | 250 | 69 | 22070.0610 |
M16 | 7.3 | 13.4 | 120 | 35 | 3.2 | 3.0 | 21 | 8 | 21 | 81 | – | 250 | 96 | 22070.0612 |
M16 | 7.3 | 13.4 | 150 | 35 | 3.2 | 3.0 | 31 | 8 | 21 | 89 | – | 250 | 117 | 22070.0614 |
M16 | 7.3 | 13.4 | 200 | 35 | 3.2 | 3.0 | 41 | 8 | 16 | 80 | – | 250 | 149 | 22070.0616 |
M22 | 9.0 | 19.0 | 130 | 50 | 3.5 | 4.0 | 21 | 8 | 80 | 214 | – | 250 | 211 | 22070.0630 |
M22 | 9.0 | 19.0 | 168 | 50 | 3.5 | 4.0 | 31 | 8 | 70 | 210 | – | 250 | 278 | 22070.0632 |
M22 | 9.0 | 19.0 | 226 | 50 | 3.5 | 4.0 | 41 | 8 | 76 | 208 | – | 250 | 358 | 22070.0634 |
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||
d1 | b | d | l | |||
[mm] | [g] | |||||
Assembly tool for mounting via slot (pin sided) | ||||||
M10 | 80 | 7.8 | 70 | 87 | 22070.0830 | |
M12 | 80 | 9.5 | 75 | 88 | 22070.0832 | |
M16 | 80 | 13.4 | 95 | 110 | 22070.0834 | |
M22 | 100 | 19.0 | 100 | 245 | 22070.0836 | |
M24 | 100 | 19.9 | 100 | 258 | 22070.0838 |
Dimensions | Weight | Art. No. | |
d1 | |||
[mm] | [g] | ||
Assembly tool for mounting via slot (pin sided) | |||
M 3 | 13 | 22060.0803 | |
M 4 | 29 | 22060.0804 | |
M 5 | 61 | 22060.0805 | |
M 6 | 67 | 22060.0806 | |
M 8 | 108 | 22060.0808 | |
M10 | 124 | 22060.0810 | |
M12 | 112 | 22060.0812 | |
M16 | 173 | 22060.0816 | |
M20 | 226 | 22060.0820 |
Codice componente
|
---|
22070.0616 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Metodo di montaggio | Anti-allentamento | Profilo foro per chiave | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Spring | Version | Montage | Conflict Minerals free | REACH compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55.68 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M16 | 41 | Attacco a vite | Non fornito | Esagonale | Ossido nero | Ossido nero | Cementazione | M16 | 7.3 | 13.4 | 200 | 35 | ~ 16 | ~ 80 | 8 | 3.2 | 3 | - | 250 | Stainless steel | Pin | internal hexagon | yes | yes |
Loading...
Si trova sulla pagina di Posizionatori, esecuzione lunga, il codice articolo è il seguente: 22070.0616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22070.0616.
Configura
Proprietà di base
Temperature min.(°C)
Tipo
Materiale punta
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Metodo di montaggio
Anti-allentamento
Profilo foro per chiave
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie punta
Trattamento termico punta
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
n(mm)
t(mm)
Temperature max.(°C)
Spring
Version
Montage
Conflict Minerals free
REACH compliant
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22060.0806 |
22060.0808 |
22060.0810 |
22070.0630 |
22070.0632 |
22070.0634 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Metodo di montaggio | Anti-allentamento | Profilo foro per chiave | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Spring | Version | Montage | Conflict Minerals free | REACH compliant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.88 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 14.40 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 16.31 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 62.29 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M22 | 21 | Attacco a vite | Non fornito | Esagonale | Ossido nero | Ossido nero | Cementazione | M22 | 9 | 19 | 130 | 50 | ~ 80 | ~ 214 | 8 | 3.5 | 4 | - | 250 | Stainless steel | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 67.69 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M22 | 31 | Attacco a vite | Non fornito | Esagonale | Ossido nero | Ossido nero | Cementazione | M22 | 9 | 19 | 168 | 50 | ~ 70 | ~ 210 | 8 | 3.5 | 4 | - | 250 | Stainless steel | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 74.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M22 | 41 | Attacco a vite | Non fornito | Esagonale | Ossido nero | Ossido nero | Cementazione | M22 | 9 | 19 | 226 | 50 | ~ 76 | ~ 208 | 8 | 3.5 | 4 | - | 250 | Stainless steel | Pin | internal hexagon | yes | yes |