Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22080.0125
To be used for locating, tightening, as an assembly support, for applying pressure, as a detent, for ejection or as a shock absorber. |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | H7 | ||
+0.1 +0.04 | ±0.04 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||||||
body and pin from stainless steel | ||||||||||||||||
4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 3.0 | 8.2 | – | 250 | 4 | 0.7 | 22080.0104 |
5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12.0 | 0.9 | 2.1 | 6.0 | 4.0 | 3.3 | 9.0 | – | 250 | 5 | 1.1 | 22080.0105 |
6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15.0 | 1.0 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 12.0 | – | 250 | 6 | 2.0 | 22080.0106 |
8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18.0 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 20.1 | – | 250 | 8 | 4.0 | 22080.0108 |
10 | 8.1 | 11.0 | 9.55 | 10 | 26.0 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8.0 | 16.2 | 29.0 | – | 250 | 10 | 9.0 | 22080.0110 |
stainless steel body, thermoplastic pin | ||||||||||||||||
4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 3.0 | 8.2 | -30 | 50 | 4 | 0.5 | 22080.0124 |
5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12.0 | 0.9 | 2.1 | 6.0 | 4.0 | 3.3 | 9.0 | -30 | 50 | 5 | 0.7 | 22080.0125 |
6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15.0 | 1.0 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 12.0 | -30 | 50 | 6 | 1.2 | 22080.0126 |
8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18.0 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 20.1 | -30 | 50 | 8 | 2.3 | 22080.0128 |
10 | 8.1 | 11.0 | 9.55 | 10 | 26.0 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8.0 | 16.2 | 29.0 | -30 | 50 | 10 | 4.8 | 22080.0130 |
Codice componente
|
---|
22080.0125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Corsa S (mm) | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Location hole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 4 | - | - | 5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12 | ~ 0.9 | ~ 2.1 | ~ 6 | ~ 3.3 | ~ 9 | -30 | 50 | 5 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Metodo di montaggio | Accoppiamento con interferenza | Trattamento superficie corpo principale | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Spring | Stainless steel | Version | Pin | Montage | press in |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Posizionatori, lisci, con colletto e puntale, il codice articolo è il seguente: 22080.0125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22080.0125.
Configura
Stock
Proprietà di base
Trattamento superficie punta
Trattamento termico punta
Tipo
Materiale punta
Corsa S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperature min.(°C)
Temperature max.(°C)
Location hole(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22080.0108 |
22080.0110 |
22080.0124 |
22080.0126 |
22080.0128 |
22080.0130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale punta | Corsa S (mm) | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Location hole (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 6.5 | Non fornito | Non fornito | 8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18 | ~ 1.1 | ~ 2.9 | ~ 9.5 | ~ 9 | ~ 20.1 | - | 250 | 8 | ||
2.79 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | 8 | Non fornito | Non fornito | 10 | 8.1 | 11 | 9.55 | 10 | 26 | ~ 1.5 | ~ 4.2 | ~ 14.3 | ~ 16.2 | ~ 29 | - | 250 | 10 | ||
2.05 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina | 2.7 | - | - | 4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | ~ 0.9 | ~ 1.8 | ~ 5.6 | ~ 3 | ~ 8.2 | -30 | 50 | 4 | ||
2.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 5.5 | - | - | 6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15 | ~ 1 | ~ 2.3 | ~ 8.2 | ~ 6.1 | ~ 12 | -30 | 50 | 6 | ||
2.41 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina | 6.5 | - | - | 8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18 | ~ 1.1 | ~ 2.9 | ~ 9.5 | ~ 9 | ~ 20.1 | -30 | 50 | 8 | ||
2.80 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina | 8 | - | - | 10 | 8.1 | 11 | 9.55 | 10 | 26 | ~ 1.5 | ~ 4.2 | ~ 14.3 | ~ 16.2 | ~ 29 | -30 | 50 | 10 |