Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22100.0373
Codice componente
|
---|
22100.0373 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Trattamento superficie corpo principale | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l0 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Spring rate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | 1.10 | Non fornito | 3 | 4.1 | 10 | 13 | 7 | ~ 5.3 | ~ 7.2 | 1.75 |
Loading...
Metodo di montaggio | Accoppiamento con interferenza | Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel 1.4310 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Puntali a molla, il codice articolo è il seguente: 22100.0373.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22100.0373.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Trattamento superficie corpo principale
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
l0(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Spring rate(N/mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22100.0012 |
22100.0016 |
22100.0022 |
22100.0024 |
22100.0034 |
22100.0036 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Trattamento superficie corpo principale | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l0 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Spring rate (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 1.5 | Nichelatura | 2.2 | - | 12 | 16 | 7.8 | ~ 2.2 | ~ 3 | 0.53 | ||
0.30 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 1.3 | Nichelatura | 2.6 | - | 6.5 | 8 | 3.8 | ~ 1.1 | ~ 2 | 0.7 | ||
0.27 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 0.30 | Nichelatura | 3 | - | 9 | 12 | 6 | ~ 6.2 | ~ 6.8 | 2 | ||
0.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 2.3 | Nichelatura | 3 | - | 13 | 16 | 8.5 | ~ 4.8 | ~ 8.4 | 1.6 | ||
0.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 1.2 | Nichelatura | 3.4 | - | 9 | 12 | 6 | ~ 5 | ~ 7 | 1.69 | ||
0.31 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 3.80 | Nichelatura | 3.4 | - | 12 | 15 | 7.3 | ~ 5.9 | ~ 13.3 | 1.95 |