• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elemento di prolungamento, per staffe scanalate con piastrine di appoggio regolabili (Codici componente - Download CAD)

Elemento di prolungamento, per staffe scanalate con piastrine di appoggio regolabili
La prolunga di supporto va avvitata alla piastra di reazione delle staffe EH23185. per incrementare l'altezza di bloccaggio (quota h2). L'altezza di bloccaggio può essere regolata in modo continuo grazie alla vite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23185.0421

Codice componente
23185.0421
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSa
(mm)
b
(mm)
d1
(mm)
d2 d3
(mm)
d4 h1
(mm)
h2
(mm)
k
(mm)
l
(mm)
For clamps d1
(mm)

74.28 €

1 3 giorni 102550M2050M6701616 - 915010925

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo Componenti accessori
Body Steel, tempered, zinc-plated Supporting bolt Heat-treated steel, quality 8.8 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Elemento di prolungamento, per staffe scanalate con piastrine di appoggio regolabili, il codice articolo è il seguente: 23185.0421.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23185.0421.

Tipologia prodotto

Codice componente
23185.0410
23185.0412
23185.0413
23185.0416
23185.0417
23185.0420
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSa
(mm)
b
(mm)
d1
(mm)
d2 d3
(mm)
d4 h1
(mm)
h2
(mm)
k
(mm)
l
(mm)
For clamps d1
(mm)

29.81 €

1 3 giorni 101030M1030M54488 - 30303913

39.44 €

1 3 giorni 101642M1236M5541010 - 37354917

42.01 €

1 3 giorni 101642M1236M5541010 - 80359417

44.77 €

1 3 giorni 102050M1642M5601313 - 41405521

48.49 €

1 3 giorni 102050M1642M5601313 - 73409021

59.74 €

1 3 giorni 102550M2050M6701616 - 52506925

Supporto tecnico