Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23185.0410
Codice componente
|
---|
23185.0410 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | h1 (mm) | h2 (mm) | k (mm) | l (mm) | For clamps d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.81 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | 30 | M10 | 30 | M5 | 44 | 8 | 8 - 30 | 30 | 39 | 13 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | Componenti accessori |
---|---|---|---|---|---|
Body | Steel, tempered, zinc-plated | Supporting bolt | Heat-treated steel, quality 8.8 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Elemento di prolungamento, per staffe scanalate con piastrine di appoggio regolabili, il codice articolo è il seguente: 23185.0410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23185.0410.
Configura
Proprietà di base
Tipo
a(mm)
b(mm)
d1(mm)
d2
d3(mm)
d4
h1(mm)
h2(mm)
k(mm)
l(mm)
For clamps d1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23185.0412 |
23185.0413 |
23185.0416 |
23185.0417 |
23185.0420 |
23185.0421 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | a (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | h1 (mm) | h2 (mm) | k (mm) | l (mm) | For clamps d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.44 € | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | 42 | M12 | 36 | M5 | 54 | 10 | 10 - 37 | 35 | 49 | 17 | |||
42.01 € | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | 42 | M12 | 36 | M5 | 54 | 10 | 10 - 80 | 35 | 94 | 17 | |||
44.77 € | 1 | 3 giorni | 10 | 20 | 50 | M16 | 42 | M5 | 60 | 13 | 13 - 41 | 40 | 55 | 21 | |||
48.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | 20 | 50 | M16 | 42 | M5 | 60 | 13 | 13 - 73 | 40 | 90 | 21 | |||
59.74 € | 1 | 3 giorni | 10 | 25 | 50 | M20 | 50 | M6 | 70 | 16 | 16 - 52 | 50 | 69 | 25 | |||
74.28 € | 1 | 3 giorni | 10 | 25 | 50 | M20 | 50 | M6 | 70 | 16 | 16 - 91 | 50 | 109 | 25 |