Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23190.0038
Codice componente
|
---|
23190.0038 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | d | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.51 € | 1 | 2 giorni | 10 | 14 | 14 | M12 | 10 | 69 | 100 | 15 | 125 | 12 | 3 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Clamps | Heat-treated steelened | Soft face | Brass, brazed | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Staffe, con riporto tenero, il codice articolo è il seguente: 23190.0038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23190.0038.
Configura
Proprietà di base
Tipo
a(mm)
b1(mm)
d
h2 min.(mm)
h2 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23190.0015 |
23190.0016 |
23190.0020 |
23190.0040 |
23190.0041 |
23190.0042 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | d | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.39 € | 1 | 2 giorni | 10 | 8 | 9 | M8 | 8 | 15 | 60 | 10 | 50 | 8 | 2 | |||
40.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 9 | M8 | 8 | 45 | 60 | 10 | 80 | 8 | 2 | |||
26.23 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | 11 | M10 | - | - | 80 | 12 | - | 10 | 2 | |||
42.87 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | 18 | M16 | - | - | 125 | 20 | - | 16 | 3 | |||
57.14 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | 18 | M16 | 12 | 30 | 125 | 20 | - | 16 | 3 | |||
57.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 18 | M16 | 12 | 90 | 125 | 20 | - | 16 | 3 |