Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23700.0121 |
23700.0122 |
23700.0123 |
23700.0161 |
23700.0162 |
23700.0163 |
23700.0164 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d | i (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.56 € | 1 | 3 giorni | 10 | 25 | 25 | 65 | 16 | 12.5 | 40 | |||
141.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | 50 | 25 | 65 | 16 | 12.5 | 40 | |||
184.32 € | 1 | 3 giorni | 10 | 100 | 25 | 65 | 16 | 12.5 | 40 | |||
163.68 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30 | 30 | 78 | 22 | 14 | 50 | |||
194.53 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | 30 | 78 | 22 | 14 | 50 | |||
254.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | 120 | 30 | 78 | 22 | 14 | 50 | |||
382.56 € | 1 | 3 giorni | 10 | 240 | 30 | 78 | 22 | 14 | 50 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | Componenti accessori |
---|---|---|---|---|---|
Body | Steelened | Wearing parts | Heat-treated steel | Pull-rod | Special steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
a(mm)
b(mm)
c(mm)
d
i(mm)
l(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali