Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22050.0024
Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
free cutting steel, standard spring load | |||||||||
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0003 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.4 | 22050.0004 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0005 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0006 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.5 | 22050.0008 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.5 | 22050.0010 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0012 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0016 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0020 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 72.0 | 22050.0024 |
free cutting steel, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.4 | 22050.0204 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0205 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0206 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.6 | 22050.0208 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.7 | 22050.0210 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0212 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0216 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0220 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 72.0 | 22050.0224 |
stainless steel, standard spring load | |||||||||
M 2 | 1.0 | 4 | 0.25 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 250 | 0.1 | 22050.0402 |
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0403 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.5 | 22050.0404 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0405 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0406 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.6 | 22050.0408 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.6 | 22050.0410 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0412 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0416 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0420 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 73.0 | 22050.0424 |
stainless steel, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.5 | 22050.0604 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0605 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0606 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.7 | 22050.0608 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.8 | 22050.0610 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0612 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0616 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0620 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 73.0 | 22050.0624 |
Codice componente
|
---|
22050.0024 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | D.E. M (mm) | Corsa S (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | d1 | d2 (mm) | Sfera | l (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 24 | 5.5 | Ossido nero | 50,01–100 | 81 | 151 | M24 | 15 | Ball-bearing Steel, hardened | 34 | 3 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Intaglio dritto) | Anti-allentamento | In dotazione | Trattamento termico punta | Temprato |
---|---|---|---|---|---|
Molla | Stainless Steel | Temperatura max.(°C) | 250 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Posizionatori, con sfera e intaglio per cacciavite, il codice articolo è il seguente: 22050.0024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22050.0024.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale punta
Materiale corpo
D.E. M(mm)
Corsa S(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
d1
d2(mm)
Sfera
l(mm)
n(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22050.0006 |
22050.0008 |
22050.0010 |
22050.0204 |
22050.0205 |
22050.0206 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | D.E. M (mm) | Corsa S (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | d1 | d2 (mm) | Sfera | l (mm) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | 6 | 1 | Ossido nero | 0.01–50 | 11 | 18 | M6 | 3.5 | Ball-bearing Steel, hardened | 14 | 1 | |||
1.08 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 8 | 1.5 | Ossido nero | 0.01–50 | 18 | 31 | M8 | 4.5 | Ball-bearing Steel, hardened | 16 | 1.2 | |||
1.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | 10 | 2 | Ossido nero | 0.01–50 | 24 | 45 | M10 | 6 | Ball-bearing Steel, hardened | 19 | 1.5 | |||
0.93 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | 5 | 0.9 | Ossido nero | 0.01–50 | 15 | 22 | M5 | 3 | Ball-bearing Steel, hardened | 12 | 0.8 | |||
0.91 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 6 | 1 | Ossido nero | 0.01–50 | 19 | 28 | M6 | 3.5 | Ball-bearing Steel, hardened | 14 | 1 |