Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24310.0660
Codice componente
|
---|
24310.0660 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | t (mm) | R (mm) | Impugnatura | Support washer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sabbiatura | 10 | M5 | 15 | 200 | 43 | 12 | 12 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Maschiati | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Maniglie, con rondelle d'appoggio, il codice articolo è il seguente: 24310.0660.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24310.0660.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h(mm)
t(mm)
R(mm)
Impugnatura
Support washer
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24310.0020 |
24310.0030 |
24310.0040 |
24310.0050 |
24310.0060 |
24310.0670 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | t (mm) | R (mm) | Impugnatura | Support washer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura | 8 | M4 | 12 | 64 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Cromatura | 8 | M4 | 12 | 88 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.53 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura | 8 | M4 | 12 | 96 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.59 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura | 8 | M4 | 12 | 100 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.78 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura | 8 | M4 | 12 | 120 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
11.61 € | 1 | 2 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sabbiatura | 10 | M5 | 15 | 235 | 43 | 12 | 12 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel |