Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24320.0050
U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units. These U-handles made of glass fibre reinforced plastic are characterised by their ergonomic and stable construction and their simple and timeless design. |
Dimensions | For cylinder screw | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
l1 | d1 | b | l2 | d2 | h1 | h2 | l3 | s | t | max. | |||
±0.5 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | ||||||||||
93.5 | 6.5 | 21 | 109 | 10.5 | 38 | 13 | 74 | 6.0 | 7.0 | M 6 | 100 | 28 | 24320.0010 |
117.0 | 8.5 | 26 | 137 | 13.5 | 41 | 15 | 93 | 7.0 | 8.5 | M 8 | 100 | 42 | 24320.0020 |
132.0 | 8.5 | 27 | 150 | 13.5 | 45 | 16 | 108 | 7.0 | 8.5 | M 8 | 100 | 48 | 24320.0030 |
179.0 | 8.5 | 28 | 196 | 13.5 | 50 | 17 | 151 | 7.5 | 8.5 | M 8 | 100 | 70 | 24320.0040 |
235.0 | 10.5 | 30 | 260 | 16.5 | 54 | 20 | 201 | 8.5 | 10.5 | M10 | 100 | 118 | 24320.0050 |
Codice componente
|
---|
24320.0050 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | b (mm) | t (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10.5 | 16.5 | 235 | 260 | 201 | 54 | 20 | 30 | 10.5 | 8.5 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Nylon | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Corpo principale, trattamento superficie | Non fornito |
Metodo di montaggio | Foro rotondo | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo quadrato | Temperature max.(°C) | 100 |
Impugnatura | Thermoplastic PA, glass-fibre reinforced | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Maniglie, in plastica a montaggio frontale / nero, il codice articolo è il seguente: 24320.0050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24320.0050.
Configura
Proprietà di base
Tipo
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
b(mm)
t(mm)
s(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24320.0010 |
24320.0020 |
24320.0030 |
24320.0040 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | b (mm) | t (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.5 | 10.5 | 93.5 | 109 | 74 | 38 | 13 | 21 | 7 | 6 | |||
3.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8.5 | 13.5 | 117 | 137 | 93 | 41 | 15 | 26 | 8.5 | 7 | |||
5.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8.5 | 13.5 | 132 | 150 | 108 | 45 | 16 | 27 | 8.5 | 7 | |||
6.72 € | 1 | 2 giorni | 10 | 8.5 | 13.5 | 179 | 196 | 151 | 50 | 17 | 28 | 8.5 | 7.5 |