Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22110.0210
Index plungers are used for indexing bores. Types with / without lock have the same building height. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||||||
d1 | d2 | l2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | min. | ~ | ~ | ||||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||||
with knob, black – picture 1, steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 10 | 22110.0103 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 10 | 22110.0104 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0106 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0107 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0109 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0110 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0112 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0113 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 63 | 22110.0115 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | – | – | 67.0 | 33 | 10 | – | – | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 128 | 22110.0116 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 203 | 22110.0117 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0137 |
without knob – picture 2, steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 12.0 | – | 250 | 9 | 22110.0143 |
4 | M 8 x 1 | 6 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.0 | 12.5 | – | 250 | 91 | 22110.0144 |
5 | M10 x 1 | 5 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 15.0 | – | 250 | 16 | 22110.0146 |
5 | M10 x 1 | 8 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 18.0 | – | 250 | 17 | 22110.0147 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.5 | 19.0 | – | 250 | 25 | 22110.0149 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.0 | 25.0 | – | 250 | 26 | 22110.0150 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 26.0 | – | 250 | 54 | 22110.0152 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 28.0 | – | 250 | 55 | 22110.0153 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 9.5 | 38.0 | – | 250 | 56 | 22110.0155 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | – | M6 | 12 | – | 33 | 10 | 8.5 | 4.0 | 22 | 11.5 | 40.0 | – | 250 | 111 | 22110.0156 |
16 | M24 x 2 | 20 | – | M8 | 15 | – | 38 | 12 | 11.5 | 5.0 | 27 | 13.0 | 54.0 | – | 250 | 193 | 22110.0157 |
with knob, black – picture 1, stainless steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 10 | 22110.0203 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 10 | 22110.0204 |
5 | M 8 x 1 | 5 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0206 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0207 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0209 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0210 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0212 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0213 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 64 | 22110.0215 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | – | – | 67.0 | 33 | 10 | – | – | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 117 | 22110.0216 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 204 | 22110.0217 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0237 |
without knob – picture 2, stainless steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 12.0 | – | 250 | 9 | 22110.0243 |
4 | M 8 x 1 | 6 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.0 | 12.5 | – | 250 | 9 | 22110.0244 |
5 | M10 x 1 | 5 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 15.0 | – | 250 | 16 | 22110.0246 |
5 | M10 x 1 | 8 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 18.0 | – | 250 | 16 | 22110.0247 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.5 | 19.0 | – | 250 | 31 | 22110.0249 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.0 | 25.0 | – | 250 | 25 | 22110.0250 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 26.0 | – | 250 | 55 | 22110.0252 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 28.0 | – | 250 | 55 | 22110.0253 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 9.5 | 38.0 | – | 250 | 56 | 22110.0255 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | – | M6 | 12 | – | 33 | 10 | 8.5 | 4.0 | 22 | 11.5 | 40.0 | – | 250 | 111 | 22110.0256 |
16 | M24 x 2 | 20 | – | M8 | 15 | – | 38 | 12 | 11.5 | 5.0 | 27 | 13.0 | 54.0 | – | 250 | 194 | 22110.0257 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0114 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0122 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0514 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0522 | |
Lock nuts ISO 4035 for the following sizes, stainless steel | ||||
M16 | 24 | 18.0 | 22120.0720 |
Codice componente
|
---|
22110.0210 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Metodo di montaggio | Materiale corpo | Manopola di funzionamento | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Stroke (mm) | WS (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Pomello | Puntale | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | Dimensione chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | In dotazione | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | - | - | 48 | 9 | 22 | 6 | - | - | ~ 6 | ~ 25 | - | 9 | 14 | 80 | -30 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305 nichelato | sì | sì | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Otturatori, il codice articolo è il seguente: 22110.0210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22110.0210.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie corpo principale
d4(mm)
d5(mm)
l5(mm)
l6(mm)
s(mm)
Dimensione chiave(mm)
Tipo
Tipo
Metodo di montaggio
Materiale corpo
Manopola di funzionamento
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Stroke(mm)
WS(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Pomello
Puntale
Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22110.0107 |
22110.0109 |
22110.0110 |
22110.0212 |
22110.0213 |
22110.0215 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Metodo di montaggio | Materiale corpo | Manopola di funzionamento | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Stroke (mm) | WS (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Pomello | Puntale | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | Dimensione chiave (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | In dotazione | Ossido nero | 5 | M10 x 1 | 19 | - | - | 40 | 8 | 18 | 6 | - | - | ~ 5 | ~ 18 | - | 8 | 12 | 80 | -30 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | sì | sì | - | - | |||
9.27 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | In dotazione | Ossido nero | 6 | M12 x 1,5 | 23 | - | - | 48 | 6 | 22 | 6 | - | - | ~ 6.5 | ~ 19 | - | 6 | 14 | 80 | -30 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | sì | sì | - | - | |||
9.27 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | In dotazione | Ossido nero | 6 | M12 x 1,5 | 23 | - | - | 48 | 9 | 22 | 6 | - | - | ~ 6 | ~ 25 | - | 9 | 14 | 80 | -30 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | sì | sì | - | - | |||
21.63 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | In dotazione | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | - | - | 58 | 8 | 26 | 8 | - | - | ~ 8.5 | ~ 26 | - | 8 | 17 | 80 | -30 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305 nichelato | sì | sì | - | - | |||
21.63 € | 1 | 3 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | In dotazione | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | - | - | 58 | 12 | 26 | 8 | - | - | ~ 8.5 | ~ 28 | - | 12 | 17 | 80 | -30 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305 nichelato | sì | sì | - | - | |||
21.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | In dotazione | - | 10 | M16 x 1,5 | 28 | - | - | 58 | 12 | 26 | 8 | - | - | ~ 9.5 | ~ 38 | - | 12 | 17 | 80 | -30 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305 nichelato | sì | sì | - | - |