Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22120.0616
Codice componente
|
---|
22120.0616 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 25 | ~ 61 | 6 | 20 | 6 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 3.5 | 14 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Metodo di montaggio | Attacco a vite | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Manopola di funzionamento | In dotazione | Temperatura max.(°C) | 250 | Pomello | Stainless steel 1.4305 |
Puntale | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Otturatori, con dado esagonale e con arresto, acciaio inox / Acciaio inox 1.4305, il codice articolo è il seguente: 22120.0616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22120.0616.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
WS(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22120.0615 |
22120.0618 |
22120.0620 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.43 € | 1 | 2 giorni | 10 | 5 | M10 x 1 | 21 | ~ 51 | 5 | 17 | 5 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 8 | 12 | |||
43.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 31 | ~ 75.5 | 7 | 26 | 8 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 4 | 19 | |||
53.82 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 31 | ~ 91 | 10 | 33 | 10 | 30 | ~ 28 | ~ 54 | 5 | 22 |