Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24360.0030
Codice componente
|
---|
24360.0030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 12 | 17.5 | 14 | 28 | 12 | M10 | 12 | 41 | 17.5 | 15 |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Con manopola |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di montaggio | Maschiati | Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Triferro |
Inner Parts Material | Sintered steel, black, steam oxidized | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Mozzi di serraggio, con sede per aste di comando, il codice articolo è il seguente: 24360.0030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24360.0030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
t(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l(mm)
b1(mm)
b2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24360.0010 |
24360.0040 |
24360.0050 |
24360.0060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | 15.5 | 11 | 24 | 10 | M8 | 10 | 36 | 15.5 | 13 | ||
13.60 € | 1 | 2 giorni | 10 | 14 | 17.5 | 14 | 28 | 14 | M10 | 12 | 41 | 17.5 | 15 | ||
16.45 € | 1 | 2 giorni | 10 | 14 | 19.5 | 16 | 32 | 14 | M12 | 14 | 45 | 19.5 | 17 | ||
16.45 € | 1 | 2 giorni | 10 | 16 | 19.5 | 16 | 32 | 16 | M12 | 14 | 45 | 19.5 | 17 |