• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piattelli livellanti (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22590.0556

Mounting Pads, EH 22590.

Product Description

Mounting pads can be used as foot or thrust pad. Not parallel bearing surfaces up to 15° degrees
can be compensated.

Material

Ball element
• Heat-treated steel, tempered, blackened
• Stainless steel 1.4305
Ball element with bolt
• Heat-treated steel, tempered, blackened
• Stainless steel 1.4305
Lock nut
• Steel, blackened, ISO 4032
• Steel, blackened, DIN 934
• Stainless steel A2, ISO 4032
• Stainless steel A2, DIN 934
Pad
• Heat-treated steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
• Thermoplastic POM, white

Notes

For the versions d1 = M10 and M12 the lock nut conforms to DIN 934.

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSLoad capacity
for static load

max.
Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1l1d2l2h1h2t min.max.  
    ~       
[mm][mm][kN][°C][g] 
pad and ball element – picture 1, heat-treated steel
M 620142.55.0101025015.022590.0006
M 825184.07.0131825033.022590.0008
M1032225.09.0172025067.022590.0010
M1240266.011.01935250112.022590.0012
M1650327.013.52445250254.022590.0016
M2060428.017.03055250451.022590.0020
M2460459.519.03665250498.022590.0024
pad and ball element – picture 1, stainless steel
M 620142.55.010825015.022590.0206
M 825184.07.0131425033.022590.0208
M1032225.09.0171625067.022590.0210
M1240266.011.01928250113.022590.0212
M1650327.013.52436250256.022590.0216
M2060428.017.03044250452.022590.0220
M2460459.519.03652250504.022590.0224
pad from thermoplastic, ball element from stainless steel – picture 1, thermoplastic
M 620142.55.0104-30806.122590.0106
M 825184.07.0137-308013.022590.0108
M1032225.09.01710-308026.022590.0110
M1240266.011.01918-308040.022590.0112
M1650327.013.52420-308075.022590.0116
M2060428.017.03022-3080150.022590.0120
M2460459.519.03625-3080184.022590.0124
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, heat-treated steel
M 6602057.0142.5101025029.022590.0410
M 8802576.0184.0131825066.022590.0422
M101003295.5225.01720250133.022590.0438
M1015032145.5225.01720250156.022590.0442
M121004094.5266.01935250237.022590.0452
M1215040144.5266.01935250283.022590.0456
M161005094.0327.02445250460.022590.0468
M1620050194.0327.02445250608.022590.0472
M201006092.5428.03055250781.022590.0482
M2020060192.5428.030552501015.022590.0488
M241006091.0459.53665250994.022590.0495
M2420060191.0459.536652501320.022590.0498
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, stainless steel
M 6602057.0142.510825029.022590.0610
M 8802576.0184.0131425066.022590.0622
M101003295.5225.01716250134.022590.0638
M1015032145.5225.01716250158.022590.0642
M121004094.5266.01928250212.022590.0652
M1215040144.5266.01928250248.022590.0656
M161005094.0327.02436250412.022590.0668
M1620050194.0327.02436250624.022590.0672
M201006092.5428.03044250790.022590.0682
M2020060192.5428.030442501031.022590.0688
M241006091.0459.536522501001.022590.0695
M2420060191.0459.536522501323.022590.0698
pad from thermoplastic, ball element with bolt from stainless steel – picture 2, thermoplastic
M 6602057.0142.5104-308020.022590.0510
M 8802576.0184.0137-308046.022590.0522
M101003295.5225.01710-308093.022590.0538
M1015032145.5225.01710-3080117.022590.0542
M121004094.5266.01918-3080139.022590.0552
M1215040144.5266.01918-3080175.022590.0556
M161005094.0327.02420-3080300.022590.0568
M1620050194.0327.02420-3080399.022590.0572
M201006092.5428.03022-3080523.022590.0582
M2020060192.5428.03022-3080759.022590.0588
M241006091.0459.53625-3080735.022590.0595
M2420060191.0459.53625-30801041.022590.0598

Application Example

Codice componente
22590.0556
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo bullone di regolazione Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Materiale in gomma inferiore Altezza corpo principale H
(mm)
h2
(mm)
d1 d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Temperature max.
(°C)
Temperature min.
(°C)
Load capacity for static load max.
(kN)
Ball element Pad Lock nut Ball element with bolt

30.99 €

4 2 giorni 10Con gomma sulla parte inferioreAcciaio inox-Acciaio inox-Resina acetalica~ 266M1240150144.5-1980-3018-Thermoplastic POMStainless Steel A2, DIN 934Stainless steel 1.4305

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Piattelli livellanti, il codice articolo è il seguente: 22590.0556.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22590.0556.

Tipologia prodotto

Codice componente
22590.0012
22590.0016
22590.0020
22590.0568
22590.0572
22590.0582
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo bullone di regolazione Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Materiale in gomma inferiore Altezza corpo principale H
(mm)
h2
(mm)
d1 d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Temperature max.
(°C)
Temperature min.
(°C)
Load capacity for static load max.
(kN)
Ball element Pad Lock nut Ball element with bolt

17.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10-AcciaioOssido neroAcciaioOssido nero-~ 266M1240--1119250-35Free cutting steel, induction-hardened.Heat-treated steel, tempered--

23.02 €

1 3 giorni 10-AcciaioOssido neroAcciaioOssido nero-~ 327M1650--13.524250-45Free cutting steel, induction-hardened.Heat-treated steel, tempered--

30.69 €

1 2 giorni 10-AcciaioOssido neroAcciaioOssido nero-~ 428M2060--1730250-55Free cutting steel, induction-hardened.Heat-treated steel, tempered--

35.91 €

1 2 giorni 10Con gomma sulla parte inferioreAcciaio inox-Acciaio inox-Resina acetalica~ 327M165010094-2480-3020-Thermoplastic POMStainless Steel A2, ISO 4032Stainless steel 1.4305

43.90 €

1 2 giorni 10Con gomma sulla parte inferioreAcciaio inox-Acciaio inox-Resina acetalica~ 327M1650200194-2480-3020-Thermoplastic POMStainless Steel A2, ISO 4032Stainless steel 1.4305

47.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con gomma sulla parte inferioreAcciaio inox-Acciaio inox-Resina acetalica~ 428M206010092.5-3080-3022-Thermoplastic POMStainless Steel A2, ISO 4032Stainless steel 1.4305

Supporto tecnico