Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22590.0108
Mounting pads can be used as foot or thrust pad. Not parallel bearing surfaces up to 15° degrees can be compensated. |
Dimensions | WS | Load capacity for static load max. | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | l1 | d2 | l2 | h1 | h2 | t | min. | max. | ||||
~ | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [°C] | [g] | ||||||||
pad and ball element – picture 1, heat-treated steel | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 10 | – | 250 | 15.0 | 22590.0006 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 18 | – | 250 | 33.0 | 22590.0008 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 20 | – | 250 | 67.0 | 22590.0010 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 35 | – | 250 | 112.0 | 22590.0012 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 45 | – | 250 | 254.0 | 22590.0016 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 55 | – | 250 | 451.0 | 22590.0020 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 65 | – | 250 | 498.0 | 22590.0024 |
pad and ball element – picture 1, stainless steel | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 8 | – | 250 | 15.0 | 22590.0206 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 14 | – | 250 | 33.0 | 22590.0208 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 16 | – | 250 | 67.0 | 22590.0210 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 28 | – | 250 | 113.0 | 22590.0212 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 36 | – | 250 | 256.0 | 22590.0216 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 44 | – | 250 | 452.0 | 22590.0220 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 52 | – | 250 | 504.0 | 22590.0224 |
pad from thermoplastic, ball element from stainless steel – picture 1, thermoplastic | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 4 | -30 | 80 | 6.1 | 22590.0106 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 7 | -30 | 80 | 13.0 | 22590.0108 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 10 | -30 | 80 | 26.0 | 22590.0110 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 18 | -30 | 80 | 40.0 | 22590.0112 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 20 | -30 | 80 | 75.0 | 22590.0116 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 22 | -30 | 80 | 150.0 | 22590.0120 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 25 | -30 | 80 | 184.0 | 22590.0124 |
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, heat-treated steel | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 10 | – | 250 | 29.0 | 22590.0410 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 18 | – | 250 | 66.0 | 22590.0422 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 20 | – | 250 | 133.0 | 22590.0438 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 20 | – | 250 | 156.0 | 22590.0442 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 35 | – | 250 | 237.0 | 22590.0452 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 35 | – | 250 | 283.0 | 22590.0456 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 45 | – | 250 | 460.0 | 22590.0468 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 45 | – | 250 | 608.0 | 22590.0472 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 55 | – | 250 | 781.0 | 22590.0482 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 55 | – | 250 | 1015.0 | 22590.0488 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 65 | – | 250 | 994.0 | 22590.0495 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 65 | – | 250 | 1320.0 | 22590.0498 |
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, stainless steel | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 8 | – | 250 | 29.0 | 22590.0610 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 14 | – | 250 | 66.0 | 22590.0622 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 16 | – | 250 | 134.0 | 22590.0638 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 16 | – | 250 | 158.0 | 22590.0642 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 28 | – | 250 | 212.0 | 22590.0652 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 28 | – | 250 | 248.0 | 22590.0656 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 36 | – | 250 | 412.0 | 22590.0668 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 36 | – | 250 | 624.0 | 22590.0672 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 44 | – | 250 | 790.0 | 22590.0682 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 44 | – | 250 | 1031.0 | 22590.0688 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 52 | – | 250 | 1001.0 | 22590.0695 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 52 | – | 250 | 1323.0 | 22590.0698 |
pad from thermoplastic, ball element with bolt from stainless steel – picture 2, thermoplastic | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 4 | -30 | 80 | 20.0 | 22590.0510 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 7 | -30 | 80 | 46.0 | 22590.0522 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 10 | -30 | 80 | 93.0 | 22590.0538 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 10 | -30 | 80 | 117.0 | 22590.0542 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 18 | -30 | 80 | 139.0 | 22590.0552 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 18 | -30 | 80 | 175.0 | 22590.0556 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 20 | -30 | 80 | 300.0 | 22590.0568 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 20 | -30 | 80 | 399.0 | 22590.0572 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 22 | -30 | 80 | 523.0 | 22590.0582 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 22 | -30 | 80 | 759.0 | 22590.0588 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 25 | -30 | 80 | 735.0 | 22590.0595 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 25 | -30 | 80 | 1041.0 | 22590.0598 |
Codice componente
|
---|
22590.0108 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo bullone di regolazione | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Materiale in gomma inferiore | Altezza corpo principale H (mm) | h2 (mm) | d1 | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Temperature max. (°C) | Temperature min. (°C) | Load capacity for static load max. (kN) | Ball element | Pad | Lock nut | Ball element with bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | Acciaio inox | - | Acciaio inox | - | Resina acetalica | ~ 18 | 4 | M8 | 25 | - | - | 7 | 13 | 80 | -30 | 7 | Stainless steel 1.4305 | Thermoplastic POM | - | - |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Si trova sulla pagina di Piattelli livellanti, il codice articolo è il seguente: 22590.0108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22590.0108.
Configura
Proprietà di base
Tipo bullone di regolazione
Trattamento superficie filettatura
Trattamento superficie corpo principale
l1(mm)
l2(mm)
Lock nut
Ball element with bolt
Tipo
Materiale filettatura
Materiale corpo
Materiale in gomma inferiore
Altezza corpo principale H(mm)
h2(mm)
d1
d2(mm)
t(mm)
WS(mm)
Temperature max.(°C)
Temperature min.(°C)
Load capacity for static load max.(kN)
Ball element
Pad
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22590.0012 |
22590.0016 |
22590.0020 |
22590.0110 |
22590.0112 |
22590.0116 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo bullone di regolazione | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Materiale in gomma inferiore | Altezza corpo principale H (mm) | h2 (mm) | d1 | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Temperature max. (°C) | Temperature min. (°C) | Load capacity for static load max. (kN) | Ball element | Pad | Lock nut | Ball element with bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Acciaio | Ossido nero | Acciaio | Ossido nero | - | ~ 26 | 6 | M12 | 40 | - | - | 11 | 19 | 250 | - | 35 | Free cutting steel, induction-hardened. | Heat-treated steel, tempered | - | - | |||
23.02 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | Acciaio | Ossido nero | Acciaio | Ossido nero | - | ~ 32 | 7 | M16 | 50 | - | - | 13.5 | 24 | 250 | - | 45 | Free cutting steel, induction-hardened. | Heat-treated steel, tempered | - | - | |||
30.69 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | Acciaio | Ossido nero | Acciaio | Ossido nero | - | ~ 42 | 8 | M20 | 60 | - | - | 17 | 30 | 250 | - | 55 | Free cutting steel, induction-hardened. | Heat-treated steel, tempered | - | - | |||
12.66 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | Acciaio inox | - | Acciaio inox | - | Resina acetalica | ~ 22 | 5 | M10 | 32 | - | - | 9 | 17 | 80 | -30 | 10 | Stainless steel 1.4305 | Thermoplastic POM | - | - | |||
17.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Acciaio inox | - | Acciaio inox | - | Resina acetalica | ~ 26 | 6 | M12 | 40 | - | - | 11 | 19 | 80 | -30 | 18 | Stainless steel 1.4305 | Thermoplastic POM | - | - | |||
23.02 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | Acciaio inox | - | Acciaio inox | - | Resina acetalica | ~ 32 | 7 | M16 | 50 | - | - | 13.5 | 24 | 80 | -30 | 20 | Stainless steel 1.4305 | Thermoplastic POM | - | - |