Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25120.0134
For levelling of machines and installations. For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height. |
Dimensions | Stroke | For screw | Load capacity for static load max. | Load capacity max. | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | |||||
~ | ~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [g] | |||||
6.6 | 25 | M15 x 1 | 28 | 43 | 15 | M 6 | 40 | 30.7 | 68 | 25120.0106 |
6.6 | 32 | M20 x 1 | 35 | 55 | 20 | M 6 | 65 | 55.7 | 161 | 25120.0112 |
9.0 | 32 | M20 x 1 | 35 | 55 | 20 | M 8 | 65 | 48.0 | 152 | 25120.0114 |
11.0 | 32 | M20 x 1 | 35 | 55 | 20 | M10 | 65 | 37.9 | 142 | 25120.0116 |
11.0 | 45 | M30 x 1,5 | 42 | 67 | 25 | M10 | 120 | 92.9 | 371 | 25120.0122 |
13.5 | 45 | M30 x 1,5 | 42 | 67 | 25 | M12 | 120 | 80.4 | 356 | 25120.0124 |
17.5 | 45 | M30 x 1,5 | 42 | 67 | 25 | M16 | 120 | 45.5 | 326 | 25120.0126 |
17.5 | 58 | M40 x 1,5 | 54 | 86 | 32 | M16 | 210 | 136.0 | 835 | 25120.0132 |
22.0 | 58 | M40 x 1,5 | 54 | 86 | 32 | M20 | 210 | 90.0 | 771 | 25120.0134 |
26.0 | 58 | M40 x 1,5 | 54 | 86 | 32 | M24 | 210 | 37.0 | 705 | 25120.0136 |
22.0 | 70 | M50 x 1,5 | 66 | 106 | 40 | M20 | 330 | 210.0 | 1421 | 25120.0142 |
26.0 | 70 | M50 x 1,5 | 66 | 106 | 40 | M24 | 330 | 157.0 | 1329 | 25120.0144 |
33.0 | 70 | M50 x 1,5 | 66 | 106 | 40 | M30 | 330 | 53.0 | 1167 | 25120.0146 |
For height adjusting element size | Dimensions of sickle spanner DIN 1810, form A | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
sickle spanner for vertical adjustment | ||||
25 | 25 – 28 | 45 | 25120.0981 | |
32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 | |
45 | 45 – 50 | 156 | 25120.0983 | |
58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 | |
70 | 68 – 75 | 253 | 25120.0985 |
Codice componente
|
---|
25120.0134 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Stroke l3 (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Load capacity for static load (kN) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 54 | ~ 86 | ~ 32 | 210 | 90 | M20 |
Loading...
Tipo | Con funzione di regolazione altezza automatica | Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | Zincatura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Zincatura | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Livellatori, alto, il codice articolo è il seguente: 25120.0134.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25120.0134.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Stroke l3(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Load capacity for static load(kN)
For screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25120.0116 |
25120.0122 |
25120.0124 |
25120.0136 |
25120.0142 |
25120.0144 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Stroke l3 (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Load capacity for static load (kN) | For screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.97 € | 1 | 2 giorni | 10 | 11 | 32 | M20 x 1 | ~ 35 | ~ 55 | ~ 20 | 65 | 37.9 | M10 | |||
53.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 11 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 42 | ~ 67 | ~ 25 | 120 | 92.9 | M10 | |||
53.01 € | 1 | 2 giorni | 10 | 13.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 42 | ~ 67 | ~ 25 | 120 | 80.4 | M12 | |||
63.93 € | 1 | 3 giorni | 10 | 26 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 54 | ~ 86 | ~ 32 | 210 | 37 | M24 | |||
119.25 € | 1 | 3 giorni | 10 | 22 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 66 | ~ 106 | ~ 40 | 330 | 210 | M20 | |||
119.25 € | 1 | 2 giorni | 10 | 26 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 66 | ~ 106 | ~ 40 | 330 | 157 | M24 |