Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D25
Tipo | Morsetto serrafune | Materiale | Ferro/Forgiato | Nominale | 24~25 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro vite | M20 | Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Dimensione L(mm) | 110 |
Dimensione S(mm) | 65 |
Si trova sulla pagina di Morsetto KT forgiato (Tipo F a norma JIS), il codice articolo è il seguente: D25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali