Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2TNM-3X0.5-1DP |
2TNM-3X0.5-1.5DP |
2TNM-3X0.5-2DP |
2TNM-4X0.7-1DP |
2TNM-4X0.7-1.5DP |
2TNM-4X0.7-2DP |
2TNM-5X0.8-1DP |
2TNM-5X0.8-1.5DP |
2TNM-5X0.8-2DP |
2TNM-6X1.0-1DP |
2TNM-6X1.0-1.5DP |
2TNM-6X1.0-2DP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura vite (mm) | Lunghezza nominale | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 1D | 0.5 | |
0.56 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 0.5 | |
0.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 2D | 0.5 | |
0.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 1D | 0.7 | |
0.56 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 1.5D | 0.7 | |
0.62 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 2D | 0.7 | |
0.53 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 1D | 0.8 | |
0.56 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 1.5D | 0.8 | |
0.62 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 2D | 0.8 | |
0.68 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 1D | 1.0 | |
0.72 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 1.5D | 1.0 | |
0.78 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 2D | 1.0 |
Loading...
Tipo | Senza linguetta | Applicazione | Metallo leggero / Ghisa / Resina per uso generico | Materiale | Lega di rame (bronzo fosforoso), JIS-C5191W-H |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (grossa) | Ambiente d'esercizio | Apparecchiatura di fabbricazione / Prodotto IT / Elementi per settore aerospaziale / Settore automobilistico / Materiale rotabile / Consegna / Trasporto | Quantità confezione | 100 pz./borsa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura vite(mm)
Lunghezza nominale
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali