Inserto senza linguetta, misure metriche, filettatura grossa, confezione su nastro

Inserto senza linguetta, misure metriche, filettatura grossa, confezione su nastro
  • Sconto volumi elevati
We prevent incorrect quantities by shipping using tape and packaging. Aims to improve efficiency through using electric tools in combination.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2TNM-M2.5X0.45-1DT
2TNM-M2.5X0.45-1.5DT
2TNM-M2.5X0.45-2DT
2TNM-M3X0.5-1DT
2TNM-M3X0.5-1.5DT
2TNM-M3X0.5-2DT
2TNM-M4X0.7-1DT
2TNM-M4X0.7-1.5DT
2TNM-M4X0.7-2DT
2TNM-M5X0.8-1DT
2TNM-M5X0.8-1.5DT
2TNM-M5X0.8-2DT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite
(mm)
Lunghezza nominale Passo
(mm)

0.62 €

50 Disponibile 9 giorni 102.51D0.45

0.65 €

50 Disponibile 9 giorni 102.51.5D0.45

0.67 €

50 Disponibile 9 giorni 102.52D0.45

0.62 €

50 Disponibile 5 giorni 1031D0.5

0.65 €

50 Disponibile 9 giorni 1031.5D0.5

0.67 €

50 Disponibile 9 giorni 1032D0.5

0.62 €

50 Disponibile 9 giorni 1041D0.7

0.65 €

50 Disponibile 9 giorni 1041.5D0.7

0.68 €

50 Disponibile 9 giorni 1042D0.7

0.67 €

50 Disponibile 9 giorni 1051D0.8

0.72 €

50 Disponibile 9 giorni 1051.5D0.8

0.76 €

50 Disponibile 5 giorni 1052D0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Senza linguetta Applicazione Metallo leggero / Ghisa / Resina per uso generico Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
A vite Filettatura metrica (grossa) Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione / Prodotto IT / Elementi per settore aerospaziale / Settore automobilistico / Materiale rotabile / Consegna / Trasporto Quantità confezione 50 pz.

Supporto tecnico