Morsetto con bloccaggio leva, n. X14

Morsetto con bloccaggio leva, n. X14

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.X14

Codice componente
NO.X14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

68.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 3500 Materiale corpo Acciaio
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 95 Lunghezza braccio(mm) 175
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Accessori punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. X14, il codice articolo è il seguente: NO.X14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.X14.

Supporto tecnico