Morsetto a pressione orizzontale, n. SL10

Morsetto a pressione orizzontale, n. SL10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.SL10

Codice componente
NO.SL10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.40 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 450 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo Acciaio Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M12
Materiale vite morsetto Ferro + tampone in gomma Altezza braccio(mm) 13 Lunghezza braccio(mm) 32.5
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 1399 Accessori punta Bullone con elemento in gomma
Corsa(mm) 16

Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione orizzontale, n. SL10, il codice articolo è il seguente: NO.SL10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.SL10.

Supporto tecnico