Morsetto a pressione orizzontale, n. SL100

Morsetto a pressione orizzontale, n. SL100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.SL100

Codice componente
NO.SL100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.67 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 2200 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo Acciaio Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M8
Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio(mm) 25.4 Lunghezza braccio(mm) 57
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2000–3099 Accessori punta Bullone in acciaio
Corsa(mm) 31.2

Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione orizzontale, n. SL100, il codice articolo è il seguente: NO.SL100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.SL100.

Supporto tecnico