Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.HH150-2S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.HH150-2S

Codice componente
NO.HH150-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.74 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 270 Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Misura vite morsetto M4 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 270–499 Altezza max.(mm) 55
Lunghezza max.(mm) 72 Larghezza max.(mm) 24.3 Codice JAN 4580455760330

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.HH150-2S, il codice articolo è il seguente: NO.HH150-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.HH150-2S.

Supporto tecnico