Rondella elastica a disco, per carichi pesanti, TAIYO Stainless Spring Co., Ltd.

Rondella elastica a disco, per carichi pesanti, TAIYO Stainless Spring Co., Ltd.
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 4 to 91
[Material] Steel / Stainless steel
[Surface treatment] None

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSCA-SUS-M45

Codice componente
WSCA-SUS-M45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

38.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Materiale Acciaio inox
D.I. d(mm) 46 Misura nominale vite (M) 45 Spessore T(mm) 5
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio EN 1.1203 Equiv. Tipo, rondelle elastiche Rondelle elastiche a disco

Si trova sulla pagina di Rondella elastica a disco, per carichi pesanti, TAIYO Stainless Spring Co., Ltd., il codice articolo è il seguente: WSCA-SUS-M45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSCA-SUS-M45.

Supporto tecnico