Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSXPNS-410-M4-13 |
CSXPNS-410-M4-16 |
CSXPNS-410-M4-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Filettatura nominale (M) | 4 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Foro esalobato | Profilo punta | Punta piatta |
Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali