Anello di ancoraggio in acciaio inox arco lungo, Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.

Anello di ancoraggio in acciaio inox arco lungo, Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.
  • Sconto volumi elevati
[Diameter] 4 5 6 7 8 9 10
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.
  • The "through hole dimension" is "Dimension h in the product information drawings".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPNIBT-SUS-M4
SPNIBT-SUS-M5
SPNIBT-SUS-M6
SPNIBT-SUS-M7
SPNIBT-SUS-M8
SPNIBT-SUS-M9
SPNIBT-SUS-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro
(mm)
Dimensioni foro passante
(mm)

6.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10410

9.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10513

12.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10614

16.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10714

20.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10814

26.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10915

33.21 €

1 Disponibile 6 giorni 101017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA

Supporto tecnico