Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 35 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.5 | Scatola/confezione | |||
2.26 € | 1 | 6 giorni | - | 14 | 30 | [Cromatura] Cromatura verde | 1.5 | Scatola/confezione | |||
2.91 € | 1 | 15 giorni | 10 | 14 | 25 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione | |||
2.91 € | 1 | 15 giorni | 10 | 14 | 30 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione | |||
3.91 € | 1 | 15 giorni | 10 | 16 | 25 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione | |||
219.42 € | 230 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 16 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
193.94 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 20 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
190.33 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 25 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
184.56 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 30 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
240.04 € | 130 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 35 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
204.56 € | 130 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 20 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
2.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 25 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
183.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 30 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
3.19 € | 1 | 15 giorni | 10 | 14 | 35 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione | |||
4.06 € | 1 | 15 giorni | 10 | 16 | 30 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione | |||
4.37 € | 1 | 15 giorni | 10 | 16 | 35 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione | |||
4.64 € | 1 | 19 giorni | 10 | 16 | 40 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione | |||
2.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | 35 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica fine | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali