Asta filettata, filettatura sinistrorsa Whitworth

Asta filettata, filettatura sinistrorsa Whitworth
  • Sconto volumi elevati
[Nominal (inch)] 1/2 5/16 3/4 3/8 1/4 1 1/2 5/8

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALNHMSC-ST3W-W5/8
ALNHMSC-ST-W1/4
ALNHMSC-STAY-W1/2
ALNHMSC-STU-W1 1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Filettatura nominale (pollici)

20.54 €

1 12 giorni 10-5/8

1.91 €

1 6 giorni 10[N/A] N/A1/4

12.26 €

1 Disponibile 6 giorni -Zincatura fusa1/2

195.25 €

1 12 giorni -[Cromatura lucida] Cromatura lucida1 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Lunghezza L (mm) 1000 Materiale Acciaio
Profilo foro di montaggio N/A Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico