Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSHH-ST-M16-12 |
SSHHA-ST-M16-15 |
SSHHA-ST-M16-16 |
SSHHA-ST-M16-35 |
SSHHA-ST-M20-20 |
SSHHA-ST-M20-25 |
SSHHA-ST-M20-45 |
SSHHB-ST-M5-16 |
SSHHB-ST-M5-25 |
SSHHI-ST-M12-8 |
SSHHI-ST-M16-100 |
SSHHI-ST-M20-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 12 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 15 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 16 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 35 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 20 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 45 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 5 | 16 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 5 | 25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
59.69 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 100 | Scatola/confezione | |
5.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 90 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Vite di fermo | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali